Publique sus productos
Acrílico Standard Rinde Mucho Profesional
Acrílico Standard Rinde Mucho Profesional
    Coral

    Acrílico Standard Rinde Mucho Profesional

    Coral Profesional Acrílico Standard Rinde Mucho es la pintura concentrada de alta dilución formulada con la exclusiva tecnología TIXOPLUSTM que ofrece excelente redimiento, excelente cobertura y bajo olor. Descripción del Acabado: El acabado mate es opaco, de apariencia aterciopelada, ayudando a ocultar mejor las imperfecciones de la pared, siendo una buena opción para colores más oscuros. Categoría de Producto: Estándar.
    Especificaciones
    • Rendimiento terminado por envase: Lata de 18L - hasta 170m². Superficie de aplicación: Paredes y Techos. Entorno: Interior y Exterior. Dilución: Diluir del 50% al 80% con agua potable. Herramientas de aplicación: Rodillo de lana de pelo bajo, soplete convencional, pincel o sistema airless. Secado: Al toque: 30 min. Entre manos: 4 horas. Final: 12 horas. Capas: 2 a 3 capas.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-PROF-ACR-STD-RENDE-MUITO
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosWall Paints
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_97
    • Descripción Uniclass 2015Waterborne matt and flat finishes
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam