Publique sus productos
Coral Renew Tiles & Much More
Coral Renew Tiles & Much More
    Coral

    Coral Renew Tiles & Much More

    Traducido por Google,

    Coral Renew Tiles & Much More es una pintura epoxi al agua de alta resistencia y durabilidad y fácil de limpiar. Es inodoro, no necesita catalizar y se aplica directamente sobre las baldosas.

    * Según una encuesta realizada por el Instituto de Percepción en marzo de 2013, el 82,4% de los consumidores calificaron los Renova Tiles como inodoros o con un ligero olor después de 2 horas de aplicación (informe # 13-36463-01-03-13-V00). Un galón de 3,6 litros rinde hasta 60 m².

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 60 m²; 3.2 l - up to 53 m²; 0.9 l - up to 15 m²; 0.8 l - up to 13 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Application with brush and roller: dilute 10% with potable water. For application with gun: dilute up to 30% with potable water.

      Application Tools: Low-pile epoxy wool roller, foam roller, brush and application gun.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-RENOVA-AZULEJOS
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosPaint Complements & Others
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
    • Descripción Uniclass 2015Epoxy resin coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam