Publique sus productos
Coral Renew Bathrooms & Kitchen Ceilings
Coral Renew Bathrooms & Kitchen Ceilings
    Coral

    Coral Renew Bathrooms & Kitchen Ceilings

    Traducido por Google,

    Coral Renew Baños y Techos de Cocina es una pintura acrílica de excelente cubrición que se puede aplicar directamente sobre el moho, sin limpiarlo primero. Las paredes permanecen libres de moho durante mucho más tiempo.

    Recomendado para paredes interiores y zonas exteriores cubiertas, tiene un acabado mate que facilita los retoques y bajas salpicaduras. Además de un secado rápido, es inodoro cuatro horas después de su aplicación y tiene buena adherencia y resistencia. Un galón de 3,6 L pinta hasta 45 m² por capa.

    Especificaciones
    • Finished yield per packaging: 18m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Low-pile roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes Between coats: 4 hours Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-RENOVA-TETOS
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosWall Paints
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_85_26
    • Descripción Uniclass 2015Elastomeric paints
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam