Publique sus productos
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Paint
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Paint
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Paint

    Traducido por Google,

    La Pintura Impermeabilizante Coral Sun & Rain es un producto para quienes quieren proteger las paredes exteriores de casas, edificios y paredes, ya sea del sol o de la lluvia. Forma una película cauchutada flexible que previene y combate infiltraciones, grietas, algas y moho. También podrás elegir entre más de mil colores de la gama Coral. Un bote de 18L pinta hasta 200m² por capa.

    Especificaciones
    • Finished yield per packaging: 85m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller or soft bristled brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-SOL-E-CHUVA-PINT-IMPERM
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosWall Paints
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Descripción Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam