Publique sus productos
Sol & Chuva Resina Impermeabilizante
Sol & Chuva Resina Impermeabilizante
    Coral

    Sol & Chuva Resina Impermeabilizante

    Coral Proteção Sol & Chuva Resina Impermeabilizante es un producto a base de agua con un acabado brillante con excelente resistencia y durabilidad, que hace las superficies impermeables, formando una película protectora que impide la absorción de agua. Recomendado para proteger y embellecer superficies de tejas, ladrillo expuesto, piedra natural, hormigón expuesto y fibrocemento. Es muy resistente al desgaste y se adhiere bien a diferentes superficies. Se puede diluir en agua y, cuando está seco, ofrece una gran resistencia a la acción de la intemperie y evita la formación de hongos.

    Especificaciones
    • Formatos disponibles y sus rendimientos: Lata 18L - hasta 275 m² por mano. Galón 3,6L - hasta 55 m².

      Superficie de aplicación: Tejas, ladrillo expuesto, piedra natural, hormigón expuesto y fibrocemento.

      Entorno: Exterior.

      Dilución: Diluir la primera capa con hasta un 50% de agua. Aplicar las siguientes capas con una dilución de hasta el 10% de agua.

      Herramientas de aplicación: Rodillo de lana de pelo bajo, pincel, brocha o sistema airless.

      Secado: Al toque: 30 min. Entre manos: 4 horas. Final: 24 horas.

      Capas: 2 a 3 capas.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-SOL-E-CHUVA-RESINA-IMPERM
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosPaint Complements & Others
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
    • Descripción Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam