Publique sus productos
Sparlack Cetol Classic
Sparlack Cetol Classic
    Coral

    Sparlack Cetol Classic

    Traducido por Google,

    Sparlack Cetol Classic es un protector ultra elástico, que no se agrieta ni se pela. Durabilidad de 6 años. Acabados: Brillante y satinado. Máxima protección para madera expuesta al sol y la lluvia y con acción contra hongos y moho. Para exterior: Viviendas, puertas, ventanas, portones y revestimientos de madera.

    Forma una película elástica, capaz de acompañar los movimientos naturales de expansión y contracción. Las grietas, fisuras y grietas que aparecen en la estructura de la madera no encajan como movimientos naturales. En tales casos, Cetol Classic no es capaz de seguir las deformaciones de la superficie.

    Categoría de producto: Premium

    Especificaciones
    • Finished yield per packaging: 23m².

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft-bristle brush.

      Drying: Between coats: 12 to 16 hours.

      Coats: 3 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-SP-CETOL-CLASSIC
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosDoors, Windows and Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_15
    • Descripción Uniclass 2015Clear varnishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam