Publique sus productos
Sparlack Cetol Stain Balance
Sparlack Cetol Stain Balance
    Coral

    Sparlack Cetol Stain Balance

    Traducido por Google,

    Sparlack Cetol Stain Balance es un protector elástico impregnante, que no se agrieta ni se pela. Realza la veta de la madera. Con tecnología balance (listo para usar, se seca rápidamente y no deja olor*).

    Durabilidad de 3 años. Acabado: Satinado, se puede obtener en otras tonalidades mediante el sistema tintado. Máxima protección para madera expuesta al sol, lluvia y protección contra la radiación UV.

    Para superficies interiores y exteriores: Puertas, ventanas, portones, muebles de jardín, pérgolas y terrazas. Su fórmula penetra profundamente en la madera, tratando y realzando la belleza natural de sus vetas.

    (*) Después de 1 hora de aplicación según encuesta realizada en la que el 76% de los consumidores calificó la intensidad del olor como débil/inodoro.

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 54 m² / / coat; 0.9 l: up to 14 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-SP-CETOL-STAIN-BAL
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosInterior, Furniture and Crafts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-18
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_76
    • Descripción Uniclass 2015Semi-transparent timber stains
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam