Publique sus productos
Coral Super Washable Anti-Stain
Coral Super Washable Anti-Stain
    Coral

    Coral Super Washable Anti-Stain

    Traducido por Google,

    Coral Super Lavable Antimanchas es una pintura acrílica de altas prestaciones, apta para interior. Con su innovadora tecnología Ultra Resist, Super Lavável es dos veces resistente a la limpieza en comparación con pinturas mate premium, repele líquidos y facilita la limpieza de manchas de chocolate, ketchup, café, refrescos, jugo, lápiz, bolígrafo de agua y lápiz labial, y no tiene olor. . Un bote de 18L pinta hasta 324m² por capa.

    Especificaciones
    • Finished yield per packaging: 110m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water. Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours.Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-SUPER-LAVAVEL
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosWall Paints
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Descripción Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam