Publique sus productos
Coral Acrylic Texture
Coral Acrylic Texture
    Coral

    Coral Acrylic Texture

    Traducido por Google,

    La Textura Acrílica Coral es la forma más práctica de obtener un efecto texturado en tus paredes, ya que se puede aplicar directamente sobre el yeso y disimula pequeñas imperfecciones de la superficie. Es de color blanco, pero puedes conseguir un efecto decorativo con otros colores, simplemente aplica pintura sobre la textura. Además, la aplicación del producto es muy sencilla: prescinde del uso de masilla fina en superficies de mampostería y se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores. Un bote de 25 Kg pinta hasta 30m² por mano.

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: 25 kg - up to 30 m²; 6 kg - up to 7 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended Application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: High reliefs: Ready to use. Low-relief: Dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Rubber roller, spatula, wool roller, foam roller, straightener, brush, etc. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 2 hours. Drying for painting: 4 hours.

      Coats: 1 coat.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-TEXTURA-ACR
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosTextures & Special Effects
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_64
    • Descripción Uniclass 2015Plastic texture paints
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam