Publique sus productos
Coral Gloss for Paint
Coral Gloss for Paint
    Coral

    Coral Gloss for Paint

    Traducido por Google,

    Es el líquido incoloro que realza el brillo de las pinturas cuando se aplica como acabado sobre pinturas de látex. Gloss For Paint también puede regular el brillo de la pintura cuando se mezcla gradualmente sobre pinturas de látex en la última capa, en interiores y exteriores. Una lata de 18L rinde hasta 225 m por capa.

    Categoría de producto: Estándar.

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: 18 l - up to 225 m²; 3,6 l - up to 45 m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor.

      Dilution: As a finish coat: Dilute up to 20% with drinking water. As a gloss Regulator: 10 to 15%.

      Application tools: application gun, low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour Drying between coats: 4 hours Final: 4 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-BRILHO-P-TINTA
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosTextures & Special Effects
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_95
    • Descripción Uniclass 2015Waterborne gloss finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África