Publique sus productos
Coralar Acrylic More Performance
Coralar Acrylic More Performance
    Coral

    Coralar Acrylic More Performance

    Traducido por Google,

    Coralar Acrílico Más Rendimiento ahora tiene un nuevo packaging y una nueva fórmula. Con mayor rendimiento y opacidad respecto a la fórmula anterior, es más fácil de aplicar, de rápido secado, bajas salpicaduras, ofrece buen acabado y acción antimoho. Disponible en 31 colores premezclados. Un bote de 18 litros rinde hasta 320 m² por capa.

    Especificaciones
    • Finished yield per packaging: 90m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor.

      Dilution: Dilute 10% to 20% with drinking water.

      Application tools: Lowhttps://new-admin.bimobject.com/#-pile wool roller, and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-CORALAR-ACR
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosWall Paints
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_97
    • Descripción Uniclass 2015Waterborne matt and flat finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África