Publique sus productos
Coral Coralit Antirust
Coral Coralit Antirust
    Coral

    Coral Coralit Antirust

    Traducido por Google,

    Coral Coralit Antióxido es un esmalte sintético que ofrece una excelente protección contra la corrosión y los efectos del sol y la lluvia, debido a su tecnología imprimación + acabado en un solo producto. Este producto hace mucho más práctico el trabajo de pintura, ya que elimina la aplicación previa de imprimaciones anticorrosivos. Tiene excelente dureza, resistencia a la abrasión y a la intemperie y es fácil de aplicar. Tiene una durabilidad de 10 años.

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 75 m²; 0.9 l - up to 19 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine. Application with gun: dilute up to 20% with Coral Turpentine.

      Application tools: Use brush or soft bristle brush, foam roller or type down to the epoxy and pistol. Clean the tools with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 8 hours. Between coats: 8 to 12 hours. Final: 18 to 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-CORALIT-ANTIFER
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosEnamels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_80
    • Descripción Uniclass 2015Solvent-borne gloss finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África