Publique sus productos
Coral Decorate Special Effects Burned Cement
Coral Decorate Special Effects Burned Cement
    Coral

    Coral Decorate Special Effects Burned Cement

    2.6 de 5 estrellas2.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Coral Decorate Special Effects Burned Cement se inspiró en el aspecto moderno y el hormigón sofisticado. Su exclusiva tecnología HD Walls ofrece una textura en alta definición.

    Elija una de nuestras 12 opciones de colores modernos para decorar su ambiente.

    Adecuado para aplicación interna y externa.

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: 3.0 l - up to 8 m² .

      Application surface recommendation: Walls & Ceilings.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Stainless steel trowel with rounded corners. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 to 6 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-DECORA-EE-CIM-QUEI
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosTextures & Special Effects
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_64
    • Descripción Uniclass 2015Plastic texture paints
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11 13 13
    • Título OmniClass Water Based Textured Paints
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África