Publique sus productos
Acrílico Premium Fosco Profissional
Acrílico Premium Fosco Profissional
    Coral

    Acrílico Premium Fosco Profissional

    Coral Profissional Acrílico Premium es una pintura de acabado mate con excelente resistencia y cobertura.

    Descripción del Acabado: El acabado mate es opaco, de apariencia aterciopelada, ayudando a disimular mejor las imperfecciones de la pared, siendo una buena opción para colores más oscuros. 

    Categoría de Producto: Premium.

    Especificaciones
    • Rendimiento terminado por envase: Lata de 18L - hasta 150m².

      Superficie de aplicación: Paredes y Techos.

      Entorno: Exterior.

      Dilución: Diluir del 10% al 20% con agua potable.

      Herramientas de aplicación: Rollo de lana por el fondo, pistola, cepillo o brocha.

      Secado: Tacto: 30 min. Entre manos: 4 horas. Final: 4 horas.

      Capas: 2 a 3 capas.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-PROF-ACR-PREMIUM
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosWall Paints
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_97
    • Descripción Uniclass 2015Waterborne matt and flat finishes
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África