Publique sus productos
Selador Acrílico Profissional
Selador Acrílico Profissional
    Coral

    Selador Acrílico Profissional

    Coral Profissional Selador Acrílico es un producto para la preparación de paredes.

    Categoría de Producto: Económico.

    Especificaciones
    • Tamaños disponibles y sus rendimientos (esparcimiento): 18L aplicado a mampostería (yeso, bloques de hormigón, fibrocemento y hormigón visto) 75 - 100 m² por mano.

      Superficie de aplicación: Paredes y Techos.

      Entorno: Interior y Exterior.

      Dilución: Diluir hasta 20% con agua potable.

      Herramientas de aplicación: Rollo de lana por el fondo, pistola, cepillo o brocha.

      Secado: Tacto: 30 min. Entre manos: 4 horas. Final: 12 horas.

      Capas: 1 a 2 capas.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-PROF-SELADOR-ACRILICO
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosPaint Complements & Others
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_66_94
    • Descripción Uniclass 2015Water-based acrylic primers
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África