Publique sus productos
Coral Acrylic Resin
Coral Acrylic Resin
    Coral

    Coral Acrylic Resin

    Traducido por Google,

    La Resina Acrílica Coral hace que los azulejos, ladrillos y piedras de tu hogar sean mucho más hermosos. Su fórmula actúa como agente impermeabilizante, protegiendo y realzando el tono natural de las superficies mediante la formación de una película brillante y transparente.

    Facilita la limpieza y ayuda a resaltar la belleza natural de las superficies. Apto para uso interior y exterior como tejas, ladrillos y piedras. Una lata de 18 litros rinde hasta 175m².

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: 18 l - up to 175 m²; 5 l - up to 49 m².

      Application surface recommendation: Other Surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use epoxy wool roller, brush or soft bristle brush and conventional application gun. Remove the product from the tool with Wandepoxy thinner.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours.Traffic: 48 hours (for people) and 72 hours (for vehicles).

      Coats: 2 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-RESINA-ACR
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosPaint Complements & Others
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_80
    • Descripción Uniclass 2015Solvent-borne gloss finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África