Publique sus productos
Sparlack Cetol Deck
Sparlack Cetol Deck
    Coral

    Sparlack Cetol Deck

    Traducido por Google,

    Sparlack Cetol Deck es un protector ultra elástico, que no se agrieta ni se pela. Resistente al tráfico de personas. Durabilidad de 6 años. Acabado: Semibrillante. Máxima protección para maderas expuestas al sol y a la lluvia, con acción contra hongos y moho, y resistente al tránsito humano. Especial para decks de piscinas u otro tipo de decks, balcones y muebles de jardín.

    Forma una película elástica, capaz de acompañar los movimientos naturales de expansión y contracción. Las grietas que aparecen en la estructura de la madera no se ajustan a los movimientos naturales. En tales casos, Cetol Deck no es capaz de seguir las deformaciones de la superficie.

    Especificaciones
    • Finished yield per packaging: 18m².

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft-bristle brush.

      Drying: Between coats: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-SP-CETOL-DECK
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosDecks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-18
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Descripción Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África