Publique sus productos
Sparlack Copal Balance
Sparlack Copal Balance
    Coral

    Sparlack Copal Balance

    Traducido por Google,

    Sparlack Copal Balance es un Barniz Premium incoloro que embellece la madera. Con tecnología balance (listo para usar, se seca rápidamente y no deja olor*). Durabilidad de 2 años. Acabado: Brillante.

    Para superficies interiores: Muebles, techos, paneles internos y artesanías. Indicado para el acabado y protección de superficies de madera.

    (*) Después de 1 hora de aplicación según encuesta realizada en la que el 76% de los consumidores calificó la intensidad del olor como débil/inodoro.

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 51 m² / / coat; 0.9 l up to 13 m² / ¼ / coat; 225 ml: up to 3 m² / ¹ / 16 / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-SP-COPAL-BAL
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosInterior, Furniture and Crafts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-18
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_95
    • Descripción Uniclass 2015Waterborne gloss finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África