Publique sus productos
Sparlack Solgard Triple Sun Filter
Sparlack Solgard Triple Sun Filter
    Coral

    Sparlack Solgard Triple Sun Filter

    Traducido por Google,

    Sparlack Solgard Triple Sun Filter es un barniz Super Premium de alta durabilidad. Triple protección contra el sol y la lluvia. Durabilidad de 5 años. Acabados: Brillante y satinado. Inhibe la penetración de la luz solar, protege y embellece la superficie. Para exterior: Puertas, portones y ventanas. Presenta alto rendimiento, alto espesor, rápido secado, buena extensión y buena dureza.

    Especificaciones
    • Finished yield per packaging: 22m².

      Application surfaces recommendations: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: First coat: dilute up to 20% with Coral Tupertine. Other coats with brush or roller: dilute up to 20% with Coral Turpentine. Other coats, when applied with a pistol: dilute up to 15% with Turpentine Coral.

      Application tools: Use brush, roller, and conventional application gun.

      Drying: Between Coats: 12 hours.

      Coats: 3 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-SP-SOLGARD-TRIPLO-FILTRO
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosDoors, Windows and Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-24
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_15
    • Descripción Uniclass 2015Clear varnishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África