Publique sus productos
Coral Professional Rubbered Waterproofing Paint
Coral Professional Rubbered Waterproofing Paint
    Coral

    Coral Professional Rubbered Waterproofing Paint

    Traducido por Google,

    La pintura impermeabilizante con caucho Coral Professional es nuestra mejor solución para pintar y proteger paredes exteriores. El producto forma una película gomosa flexible que combate y previene infiltraciones, grietas, algas y moho, proporcionando la máxima durabilidad y resistencia a tus colores.

    Categoría de producto: Premium

    Especificaciones
    • Finished yield per packaging: 85m².

      Application surface recommendation: Walls.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller or soft bristled brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapintura-impermeabilizante-emborrachada-profissional
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosWall Paints
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Descripción Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam