Publique sus productos
GIULY
GIULY
    Cordivari

    GIULY

    Traducido por Google,

    El radiador GIULY, diseñado por Mariano Moroni, es un radiador de diseño extrafino ideal para el baño y otros espacios. El diseñador se inspiró en la industria automotriz al imaginar una rejilla transpuesta horizontalmente. Su ergonomía lo convierte en un toallero excepcional capaz de mejorar la eficiencia, gracias al control termostático frontal, perfectamente integrado con el diseño del radiador.

    Las válvulas, así como las fijaciones, quedan totalmente ocultas, para un diseño minimalista, cuidado y limpio , capaz de realzar los ambientes más refinados.

    Especificaciones
    • FIXING KIT:

      Brackets, airvent, hexagonal tool, plugs and screws suitable for use on compact or hollow brick, installation notice.

      The fixing kit is compliant with VDI 6036 norm, class 4.

      VALVE KIT INCLUDES:

      - Polished valves kit and thermostatic head

      - Fittings for copper pipe (Ø 12/14/15)

      - Fittings for multilayer pipe (Ø 16 x2)

      PACKAGING:

      The radiator is protected by a film in polyethylene and with a carton box.

      Use and maintenance notice included.

      PAINTING PROCESS:

      Painted with ecological epoxy. (Certificate DIN 55900-1,-2).

      Thermal outputs certified in accredited laboratories in compliance with European norm EN442.

      COLORS:

      Radiators and accessories: standard white R01 color.

      For other colors see color chart.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagiuly
    • Familia de productoExtraslim
    • Grupo de productosRadiators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMild Steel
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descripción Uniclass 2015Space heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units