Publique sus productos
Kegs Cooler B-150
Coreco
Archivados

Kegs Cooler B-150

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters) - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter - AISI -304 base and legs - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature, 32°C ambient
Especificaciones
    • R134a to R290
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
Especificaciones técnicas
  • Referenciab150
  • Familia de productoBar Equipment
  • Grupo de productosBar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)975
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)130
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC000628
  • Nombre ETIMRefrigerator
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Equipment
  • Número OmniClass23-21 19 15 29
  • Título OmniClass Commercial Kitchen Specialty Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE10
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT