Publique sus productos
Firemiser™ Insulated Fire Door

Firemiser™ Insulated Fire Door

Traducido por Google,
Puertas cortafuego aisladas Firemiser™

Modelo ERD20

Las puertas cortafuego aisladas Firemiser brindan protección contra incendios con clasificación UL más seguridad, atenuación de sonido, separación ambiental y control de humo con la puerta cortafuegos aislada Firemiser de Cornell.

Logre la seguridad de Rolling Steel con hasta 4 horas de protección contra incendios clasificada por UL, además de:

Atenuación del sonido: una clasificación de clase de transmisión de sonido de STC 27 (basada en la prueba de un conjunto de puerta operable completo) hace que la cortina aislada de lana mineral de Firemiser sea una excelente opción para mantener la integridad de la pared cortafuegos y reducir los niveles de decibelios.
Climatización: la cortina aislada de Firemiser produce un valor R de 5,3 que se puede combinar con sellos perimetrales completos para usar en aberturas exteriores o interiores siempre que se requiera protección contra incendios y separación ambiental.
Control de humo: agregue control de tiro y humo clasificado por UL opcional a las puertas contra incendios. La contención del humo salva vidas y propiedades del edificio y también ayuda a contener el fuego al disminuir el flujo de oxígeno hacia la fuente del fuego. Es simple duplicar la protección de su edificio y puede ser requerido por su código de construcción local
Aplicaciones prácticas de diseño: Edificios con expansión planificada que requerirán que la abertura tenga clasificación contra incendios en el futuro, para aberturas exteriores con protección contra incendios requerida por el código de construcción debido a la proximidad de otras estructuras o para puertas cortafuego interiores donde se desea control de sonido.

Especificaciones técnicas
  • Referencianst8014-01
  • Familia de productoRolling Fire Doors
  • Grupo de productosInsulated Fire Rated Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-15
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos