Publique sus productos
Fire Rated Counter Doors - 641
Fire Rated Counter Doors - 641

    Fire Rated Counter Doors - 641

    Traducido por Google,

    Esta puerta contra incendios resistente al fuego cuenta con acero inoxidable calibre 22 y es ideal para aplicaciones donde la seguridad es tan importante como el estilo. Estas puertas que cumplen con NFPA-80 están etiquetadas con una etiqueta UL Clase A de 3 horas para aplicaciones de mampostería, o una etiqueta UL Clase B de 1-1/2 hora para paredes cortafuegos que no son de mampostería (hay disponible una etiqueta UL que no es de mampostería de 3 horas). a pedido). Hay etiquetas UL de gran tamaño disponibles para determinadas aplicaciones. Una serie de características estándar y opcionales mejoran aún más el rendimiento de estas puertas más allá de lo normal en aplicaciones resistentes al fuego. Esta contrapuerta resistente al fuego tiene componentes expuestos hechos de acero inoxidable.

    Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.

    Especificaciones
    • Counter Door Options

      • Flame baffle system (required for optional FM label)
      • Fire Sentinel® time-delay release device
      • FireLite® vision lites
      • Firestop® fire-resistant core countertops surfaced with the most popular brands of decorative laminates
      • UL listed brush-type smoke seals
      • Smoke detectors
      • Crank or electric operation (CDX™)
      • Electric operation does not require tension reset after drop test or closure due to power loss
      • PowderGuard® Premium powder coat finish options are available in approximately 200 colors as well as custom matching to specification.
      • PowderGuard® Zinc and PowderGuard® Weathered finishes
      • 20 minute UL smoke label on doors up to 12'0" wide x 10'0" high​​
      • Options for Added Safety and Simplified Operation - An array of options allows the counter door to be adapted to virtually any job requirement. UL-listed FireLite® vision lites in 3-, and 1 1/2-hour labels allow visual access and light infiltration. UL-listed brush-type smoke seals enhance smoke retardation properties. The choice of a crank or electric operator simplifies door operation. The doors can also be custom-designed for conveyor openings. A variety of smoke detectors are also available when the door is equipped with the Fire Sentinel® release device. ​​
      • Fire Sentinel® for Fail-Safe Protection - The Fire Sentinel® is a UL-listed, fail-safe device. This time-delay release mechanism provides a 10-second time-delay release as well as an independent 10-second time delay on power loss to control the closure of the door after an alarmed event while eliminating false closures due to momentary power outages. An intelligent operation feature on some models recognizes an already-closed door to prevent damage to the release mechanism. Fire Sentinel® is available with a battery back-up, strobe/sounder alarms and programmable multilingual enunciators to provide advanced protection against fire.
      • Stainless Steel - When you opt for 22-gauge stainless steel, these counter doors deliver unsurpassed strength, durability and aesthetic appeal. The 641 Models’ stainless steel slats are offered with a No. 4 brushed finish for long-lasting good looks.

      ​​The Fire-Rated Counter Doors Model 641 are ideal for openings requiring a counter-type fire-rated door. Common applications include factories, schools, concessions, hospitals, cafeterias and retail settings. Labeled with either a 3-hour Class A rating for masonry applications, or a 1 1/2-hour Class B label in non-masonry fire walls, these doors are designed to expand upward in a fire, allowing the guides to be installed flush with the sill. This counter fire doors are UL approved and can be custom designed for conveyor openings. Their compact, box-like form also provides an attractive finished appearance that requires minimum side room. This fire-rated counter door has exposed components made of stainless steel. A host of standard and optional features further enhance performance of these doors for fire-rated applications.

      Built-In Safety.

      These fire-rated counter doors feature fusible links. These links separate at 165°F (74°C) for ambient conditions under 100°F (38°C), or at 212°F (100°C) for ambient conditions over 100°F (38°C), to close the door automatically under governor control. These doors meet strict fire safety testing standards, including New York City (MEA) and State of California (CSFM) requirements.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafire-rated-counter-doors-641
    • Familia de productoCommercial Doors
    • Grupo de productosRolling Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCoiling Doors and Grilles
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 13
    • Título OmniClass Fire Rated Rolling Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
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
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit