Publique sus productos
Software-Defined Optical Line Terminal (SDOLT)  8 Ports, SFP-xPON - 1LAN-SDOLT-0588
Software-Defined Optical Line Terminal (SDOLT)  8 Ports, SFP-xPON - 1LAN-SDOLT-0588

    Software-Defined Optical Line Terminal (SDOLT) 8 Ports, SFP-xPON - 1LAN-SDOLT-0588

    Traducido por Google,

    El terminal de línea óptica definida por software (SDOLT) está diseñado para proporcionar acceso de banda ancha en toda la red óptica. Los nodos de acceso definidos por software (SDAN) se utilizan para conectar la red óptica al usuario final. Puede conectar hasta 64 SDAN a cada interfaz. El acceso a la red se proporciona a través de hasta dos interfaces de enlace ascendente de alta velocidad SFP+. El SDOLT permite al ingeniero de redes construir redes punto a multipunto escalables y tolerantes a fallas para garantizar la máxima confiabilidad. La plataforma de orquestación definida por software (SDOP) permite el aprovisionamiento de servicios, la gestión del nivel de puerto, la conmutación y priorización del tráfico y la conexión a la red.

    Característica/Beneficios

    • Acceso de banda ancha sobre todo
    • Permite al ingeniero de redes ópticas crear redes punto a multipunto escalables y tolerantes a fallas para garantizar la máxima confiabilidad.
    • Conecte hasta 64 SDAN a cada interfaz
    • El acceso a la red se proporciona a través de hasta dos interfaces de enlace ascendente de alta velocidad SFP+
    Especificaciones
    • Mounting/Installation Options: Rack Mount

      Max Power:
      20 W

      Power:
      48 V DC

      CPU:
      Ethernet switcher: Marvell Packet Processor

      Downstream Data Rate:
      GPON: 2.5 Gbps

      MAC Address:
      16K

      Max-Link Distance:
      20 km

      Switching Capacity:
      128

      Upstream Data Rate:
      GPON: 1.25 Gbps

      VLAN:
      4K

      GPON:
      Digital RSSI, Laser Bias Current, Module Temperature, Received Signal Strength Indication (RSSI), Supply Voltage, Support DDM (show parameters in CLI), Tx Optical Power Output, Up to 1:64 splitting radio

      Layer 2:
      Handling multi-address traffic, Handling unknown MAC-address, IGMP fast leave, IGMP Proxy, MAC-address learning/aging, MAC address table limit, MSTP, RSTP, SNMP (Simple Network Management Protocol), IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP), Support to 1024 multicast groups

      OAM and Management:
      SDOP (Software Defined Orchestration Platform), CLI (Command Line Interface)

      Temperature Range, Operation:
      5 C to 40 C (41 F to 104 F )

      Relative Humidity, Operation:
      Up to 80% (non-condensing)

      Max-Link Distance:
      20 km

      Receiver:
      1310nm APD/TIA Detector/Amplifier

      Receiver Optical Overload:
      -8 dBm

      Receiver Sensitivity
      : -28 dBm

      Spectral Line Width:
      20 dBm (1.0 mm)

      Optical Wavelength:
      1490 +/- 10 nm Rx, 1310 +/- 20 nm Tx

      Upstream Data Rate:
      GPON: 1.25 Gbps

      Height:
      44 mm (1.73 in)

      Width:
      430 mm (16.93 in)

      Depth:
      218 mm (8.58 in)

      Ordering Information


      Units per Delivery:
      1/1

      Standards:
      ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation, FSAN Class B+, G.652 Single-mode (OS) fiber, IEC-60825 Class I Laser Safety Standard, IEEE 802.1ad Double Tagging (Q-in-Q), IEEE 802.1ad Provider Bridges (Q-in-Q), IEEE 802.1d MAC bridges, IEEE 802.1p Protocol for Traffic Prioritization, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1v VLAN Classification by Protocol andPort, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ac VLAN tagging, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-T Fast Ethernet, IEEE 802.3x Full Duplex and flow control, IEEE 802.3z Fiber Gigabit Ethernet, IEEE 802.1q Double Tagging (Q-in-Q), ITU-T G.984 GPON, ITU-T G.984.2 Class B+, ITU-T G.988 GPON, SFF-8472 (Transceiver-enhanced digital diagnostic monitoring interface)

      Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, PON, Passive Optical Network, Passive Optical Networking, Optical Line Terminal, GPON

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacorning-sdolt-0588
    • Familia de productoSD-LAN Solutions
    • Grupo de productosSoftware-Defined Optical Line Terminal (SDOLT)
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación