La familia de productos de carcasas de conectores de montaje en pared (WCH) de Corning ofrece características innovadoras mejoradas que hacen que la instalación y la resolución de problemas de conectividad de fibra óptica sean más rápidas, fáciles y rentables. Desde el enrutamiento de fibra y cable y el alivio de tensión hasta el etiquetado y terminación de puertos, estas carcasas reducen el riesgo de error que puede interrumpir las redes.
La carcasa del WCH proporciona capacidades de interconexión o conexión cruzada entre la planta exterior, los cables ascendentes o de distribución y la optoelectrónica. Con la capacidad del WCH-02P (dos paneles, casetes o módulos), WCH-04P (cuatro paneles, casetes o módulos) y WCH-06P (seis paneles, casetes o módulos), las resistentes carcasas metálicas se pueden montar en la pared en interconexiones, cuartos de telecomunicaciones u otras áreas donde el espacio es primordial. Las unidades aceptan casetes, paneles de conectores y módulos de carcasa de conector de armario estándar (CCH) para una variedad de opciones de conectividad.
La familia de productos WCH cuenta con una puerta lateral de puente clara y transparente para una fácil visibilidad durante la instalación y la prueba, orificios de montaje empotrados fáciles de usar con tornillos de montaje, etiquetas de documentación, soportes de alivio de tensión extraíbles, clips y guías de enrutamiento, pestillos mejorados, como así como un nivel de burbuja preinstalado para una instalación simple y precisa. Todas las carcasas también tienen kits de bloqueo instalables en campo disponibles para puertas laterales de entrada de cable y de puente.
características y beneficios
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |