Publique sus productos
BroadBand PRO 4 Speaker Bird Repeller System
BroadBand PRO 4 Speaker Bird Repeller System
BroadBand PRO 4 Speaker Bird Repeller System
BroadBand PRO 4 Speaker Bird Repeller System
    Bird-X

    BroadBand PRO 4 Speaker Bird Repeller System

    Traducido por Google,

    ¡Ahuyenta las aves con sonidos sónicos y ultrasónicos multifacéticos! El sistema de 4 altavoces del BroadBand PRO emite simultáneamente sonidos audibles y frecuencias ultrasónicas, ideales para el control de aves. Estos patrones sonoros están diseñados para usarse en exteriores y entornos semicerrados donde haya aves plaga.

    Opción de añadir 3 elementos disuasorios visuales al paquete para un mayor control de las aves.

    • Cubre hasta 4 acres
    • Utiliza tecnología de frecuencia sónica y ultrasónica para aplicaciones de control de aves.
    • Carcasa resistente a la intemperie diseñada para uso en exteriores.
    • Incluye consulta de instalación
    • Garantía de satisfacción de 30 días en el rendimiento de nuestros productos electrónicos.

    Con frecuencias sónicas y ultrasónicas, el BroadBand PRO está diseñado para su uso en áreas afectadas por la actividad de las aves. Utilice este sistema electrónico de control de aves en exteriores o en lugares semicerrados, con una cobertura de hasta 1,6 hectáreas. Incluye cuatro altavoces, cada uno con 30 metros de cable. Totalmente programable: controle el volumen, los retardos de sonido y la configuración de funcionamiento diurno/nocturno.

    Este sistema se utiliza en aplicaciones comerciales e industriales de control de aves para proteger las instalaciones de problemas relacionados con las aves. Bird-X ofrece soluciones de control de aves para una amplia gama de entornos comerciales.

    Beneficios

    • Mantener la estética de la propiedad
    • No se permiten venenos, productos químicos ni trampas.
    • Apoyar el cumplimiento de las normas de mantenimiento de las instalaciones.
    • Ayuda a reducir la limpieza y el mantenimiento asociados con la actividad de las aves.
    • Diseñado para su uso en exteriores y entornos semicerrados.
    • Reduzca los costos recurrentes de mantenimiento y limpieza.
    • Diseñado para un funcionamiento con bajo mantenimiento.
    • Fácil configuración e instalación
    • Opción de añadir 3 elementos de disuasión visual para un mayor control de las aves.
    Especificaciones
    • Guarantee /Warranty:     30 Day Electronics Performance Satisfaction Guarantee, 6 Month Manufacturer’s Warranty Against           Material Defects
      Protection Coverage:     Up to 3,600 sq. ft (ultrasonic), up to 4 acres (sonic)
      Dimensions:     Control Unit 9” x 9” x 5”, Speakers 4” x 4” x 6”
      Power Cord Length:     6 ft.
      Sound Pressure:     Ultrasonic sounds 95–102 dB (each speaker) at 1 meter, Sonic 105–110 dB (each speaker) at 1 meter
      Frequency Range:     Ultrasonic 15–25 kHz, Sonic 3–5 kHz
      Voltage Options:     110V (International voltage options available upon request.)
      Energy Consumption:     INSERT
      Box Dimensions:     19″ x 13″ x 8″
      Shipping Weight:     10 lbs.
      Compliance:     Supply power source is UL and CE listed
      EPA Est.     075130-OR-001
      SKU:

           BB-PRO-B, BB-PRO-B/220V, BB-PRO-B/240V, BB-PRO, BB-PRO/2

      Especificaciones técnicas
      • Referenciabirdx-pro-control-box
      • Familia de productoSonic/Ultrasonic Repeller, BroadBand PRO
      • Grupo de productosBird-X Electronic Bird Control
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2017-02-16
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros