Publique sus productos
VUG 550 - Commercial Tumble Dryers
Yamamoto

VUG 550 - Commercial Tumble Dryers

Traducido por Google,

Tras un lavado exhaustivo, las lavanderías y las empresas de limpieza de ropa necesitan un método rápido, fiable y eficiente para secar sus prendas recién lavadas. Afortunadamente, Yamamoto NA ofrece mucho más que lavadoras industriales y comerciales. Nuestras secadoras de alta resistencia, como la VUG 550, ofrecen la combinación perfecta de velocidad, comodidad y eficiencia energética para las lavanderías. Fabricadas con materiales de alta calidad y diseñadas para ofrecer durabilidad y tiempos de secado más rápidos, las secadoras de la competencia no se comparan con la resistencia y la funcionalidad de la VUG 550.

Los excepcionales equipos de lavandería industrial de Yamamoto garantizan más de 50 000 lavados. Gracias a su ingeniería de vanguardia y a la red de soporte de mayor crecimiento del sector, puede confiar plenamente en la calidad y el rendimiento del producto que recibe. Además, nuestros clientes disfrutan de mayor tranquilidad con la garantía estándar de 5 años para TODAS LAS PIEZAS de los equipos Yamamoto. Desde la hostelería hasta la sanidad, encontrará aplicaciones increíbles para la VUG 550 y los demás sistemas de limpieza de ropa de cama de Yamamoto.

Especificaciones
  • VUG Features:

    • Direct Drive Motor System – There’s no need for expensive belt or roller replacement, such that is standard with competitor equipment. Our dryers feature direct drive motor systems, which don’t utilize rollers and a pulley system. As such, our dryers run quieter and have fewer parts to maintain. Furthermore, the gear/drive system is permanently lubricated and maintenance-free, extending the lifespan of the motor and gearbox.
    • Axial Airflow – Our tumble dryers incorporate an axial airflow system. Axial airflow increases machinery efficiency by utilizing a significantly larger percentage of the air heated by the burner box. Air is pushed from the back to the front of the basket (rather than top to bottom), leading to less air loss around the outside of the basket. This increased efficiency reduces dry times, leads to more evenly dried loads, and saves customers on utility and labor costs.
    • Oversized Blower & Dual Inverter Drive – Advanced features like a dual inverter drive allow for fine-tuning motor performance and programming. In turn, precision controls ensure the perfect balance of lift and drop for optimal drying speed. Oversized blower motors and a centrifugal design further maximize performance and decrease dryer times without sacrificing serviceability and costs.
    • Lint Screen Reminder – As important as cleaning your dryer’s lint trap is, Yamamoto dryers make sure operators don’t forget! With a lint screen reminder system, we promote proper equipment care and help protect your machine’s integrity. The results are a simplified maintenance schedule, increased dryer performance, and avoidance of unnecessary downtime.
    • Ultra Heat Burner System – With six burners, our dryers’ ultra heat burner system provides ultra-high heat output with precision efficiency. Moreover, our burner system is safe, ensuring flames never advance over the safety shield, significantly reducing the risk of combustion in the basket.
    • Durable, Easy-to-Use Doors – Our dryers use a post-and-pin style door hinge that’s completely reversible, easily adjustable, and eliminates sagging over time. Additionally, our doors feature a magnetic door catch that makes opening and closing easy, with no bounce back. The durability of our doors promises to capture heat more effectively and extend the lifespan of your system.
    • Touchscreen Control – Our dryers all utilize easy-to-operate touchscreen controls. The control panel features clear and bright text and intuitive programmability for a wide range of linen options. Having precise control over cycle selection helps laundry operators reduce damage to improperly-dried items. Furthermore, the touchscreen controls are adaptable, with dozens of language options and rigid durability to withstand abuse.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavug-550-commercial-tumble-dryers
  • Familia de productoDryers
  • Grupo de productosCommercial Tumble Dryers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enJapón
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code42 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMaterial Dryers
  • Número OmniClass23-21 41 11 11
  • Título OmniClass Commercial Clothes Dryers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Asia
Canadá
Japón
Estados Unidos