Publique sus productos
Wall-Mountable Closet Housing (WCH-06P) Holds 6 CCH connector panels

Wall-Mountable Closet Housing (WCH-06P) Holds 6 CCH connector panels

Traducido por Google,

La familia de productos de carcasas de conectores de montaje en pared (WCH) de Corning ofrece características innovadoras mejoradas que hacen que la instalación y la resolución de problemas de conectividad de fibra óptica sean más rápidas, fáciles y rentables. Desde el enrutamiento de fibra y cable y el alivio de tensión hasta el etiquetado y terminación de puertos, estas carcasas reducen el riesgo de error que puede interrumpir las redes.

La carcasa del WCH proporciona capacidades de interconexión o conexión cruzada entre la planta exterior, los cables ascendentes o de distribución y la optoelectrónica. Con la capacidad del WCH-02P (dos paneles, casetes o módulos), WCH-04P (cuatro paneles, casetes o módulos) y WCH-06P (seis paneles, casetes o módulos), las resistentes carcasas metálicas se pueden montar en la pared en interconexiones, cuartos de telecomunicaciones u otras áreas donde el espacio es primordial. Las unidades aceptan casetes, paneles de conectores y módulos de carcasa de conector de armario estándar (CCH) para una variedad de opciones de conectividad.

La familia de productos WCH cuenta con una puerta lateral de puente clara y transparente para una fácil visibilidad durante la instalación y la prueba, orificios de montaje empotrados fáciles de usar con tornillos de montaje, etiquetas de documentación, soportes de alivio de tensión extraíbles, clips y guías de enrutamiento, pestillos mejorados, como así como un nivel de burbuja preinstalado para una instalación simple y precisa. Todas las carcasas también tienen kits de bloqueo instalables en campo disponibles para puertas laterales de entrada de cable y de puente.

características y beneficios

Capacidades de interconexión y conexión cruzada

  • Ideal para empalmes de campo y conectorización

Acepta casetes, paneles y módulos CCH

  • Variedad de capacidades preterminadas e instalables en campo

Puerta lateral con puente transparente y bloqueable

  • Visibilidad y facilidad de acceso para la instalación, prueba y solución de problemas

Soporte de alivio de tensión extraíble

  • Flexibilidad para la instalación y movimientos, adiciones y cambios (MAC)

Enrutamiento de holgura de fibra y cable segregado

  • Protección de fibra
Especificaciones
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacorning-wch-06p
    • Familia de productoFiber Optic Hardware
    • Grupo de productosWall-Mountable Connector Housing (WCH)
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)13.96
    • Ancho (pulgadas)16.46
    • Profundidad (pulgadas)5.66
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Código ETIMEC002590
    • Nombre ETIMCommunication connection box
    • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75
    • Descripción Uniclass 2015Communications products
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniClass Communication Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoD5030
    • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos