Publique sus productos
Everon™ Power Supply Unit (PSU) Managed Remote Power Solution, CIP-16

Everon™ Power Supply Unit (PSU) Managed Remote Power Solution, CIP-16

Traducido por Google,

La unidad de fuente de alimentación (PSU) Corning® Everon™ proporciona salidas de clase 2 del National Electricity Code® (NEC®) que permiten varias características de potencia de salida (mayores o reducidas) logradas a través de la conectividad a un agregador externo (y, por lo tanto, modular) y paso -unidades convertidoras descendentes.

  • Los agregadores permiten alimentar cargas con potencia superior a NEC Class-2 95 W. Estos agregadores están disponibles en modelos de 2 y 8 puertos.

Por ejemplo: proporcionar 150 W requiere conexión a dos puertos; proporcionar 450 W requiere conexión a cinco puertos de un modelo de 8 puertos; proporcionar 300 W se puede basar en un solo modelo de 8 puertos o conectando en paralelo las salidas de dos modelos de 2 puertos, etc. Nota: el modelo de 8 puertos proporciona hasta 700 W. El modelo de 2 puertos proporciona hasta 170 W de potencia de salida.

  • Los convertidores reductores permiten la reducción de voltaje de 56 V a 24 V, soportando cargas de hasta 90 W.

La fuente de alimentación Everon de Corning proporciona las siguientes mejoras principales:

  • Alta densidad de puertos de salida por unidad
  • Admite entrada de fuente de CC de alto voltaje
  • LED de estado y alarma de contacto seco
  • Características de potencia de salida definidas por el usuario a través de agregadores y unidades convertidoras reductoras
  • Opción de gestión remota a través de Ethernet o RS-485, basada en protocolo Modbus (con formato específico ajustado en la parte superior)
    Especificaciones
    • Working temperature -20°C to +65°C (-4°F to +149°F) (refer to power source derating specifications)
      Working humidity 0% to 90% RH non-condensing
      Storage temperature -40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
      Storage humidity 10% to 95% RH
      Vibration 10 Hz to 500 Hz, 2G 10 min/cycle, 40 min each along X, Y, Z axes
      EMC FCC CFR 47 Part 15 Subpart B, EN 55035:2017, EN 55032:2015CISPR 32, AS/NZS CISPR 32: 2012EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-4-8: 2010
      Safety compliance UL/EN/IEC 62368-1 Edition 2 as a LPS (Limited Power Source)
      Input power source AC/HVDC
      Max power consumption 16 Ports: Max 1,700 W; 32 Ports: Max 3,400 W
      Max input current 19A with 110 VAC, 13A with 280 VDC
      Output port power 56 VDC or 24 VDC, supporting up to 95 W per port

      Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, Remote Power, Low Voltage Power, Class 2 DC Power, Intelligent Power

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeveron-power-supply-unit-psu-CIP-16
    • Familia de productoSD-LAN Solutions
    • Grupo de productosPower Supply
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC002542
    • Nombre ETIMAC/DC-power supply
    • Nombre UNSPSCPower supply units
    • Código UNSPSC39121004
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70
    • Descripción Uniclass 2015Power supply products
    • Número OmniClass23-35 31 11
    • Título OmniClass Power Supply Devices
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos