Publique sus productos
Paraguas Premiun Cunete
Corona

Paraguas Premiun Cunete

El Paraguas Premium es una membrana monolítica de aplicación en frío que es 100 % poliuretano base agua y de alto contenido de sólidos. Gracias a su tecnología, este producto disminuye la temperatura al interior de las edificaciones, reflejando los rayos solares y disipando la onda de calor recibida para evitar que se caliente la superficie. \nEs un producto que resiste al encharcamiento y a la suciedad. ¡Ahora tus resultados serán los mejores!
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGriferia_Lavamanos_Instalacion_Electronica
  • Familia de productoTaps & Mixers
  • Grupo de productosGriferia
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG017610
  • Nombre ETIMSanitary taps
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica
Anguilla
Brasil
Antigua y Barbuda
Colombia
Aruba
Ecuador
Bahamas
Perú