Publique sus productos
Base Decorada Maroco Multicolor Cu
Corona

Base Decorada Maroco Multicolor Cu

Este es un mosaico fabricado 100 % en vidrio con tonalidad gris, y fichos decorados con serigrafías perladas mate; la base decorada Maroco es de fichos con forma triangular y de espesor de 4mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRegulacion_Plastico_Media_Pulgada
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosRegulaciones y acoples
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_94
  • Descripción Uniclass 2015Water supply valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica