Publique sus productos
Dekton Encimera
Dekton Encimera
Dekton Encimera
Dekton Encimera
Dekton Encimera
    Cosentino
    Archivados

    Dekton Encimera

    3.6 de 5 estrellas3.6(22 reseñas)
    La cocina es un espacio muy personal en tu hogar: es ese lugar donde charlas con tus amigos, donde surge un foco de reunión alrededor de los preparativos de esa cena, esa celebración, ese momento juntos. Tu encimera recibe las miradas de tus invitados: ¿qué quieres transmitir? Miles de casas en todo el mundo confían en Cosentino y disfrutan de una cocina que no solo les aporta funcionalidad y belleza sino que forma parte activa de la rutina diaria de miles de familias. En nuestra gama de colores y texturas encontrarás la encimera perfecta para ti.
    Especificaciones
    • Aquellas personas que buscan convertir su cocina en un espacio único, encontrarán en Dekton un producto para mucho tiempo. De entrada, porque permite instalaciones en piezas de gran formato, sin cortes, sin uniones, sin límites al atractivo de una superficie uniforme, capaz de integrarse armoniosamente dentro de muy distintos estilos de diseño. Dekton es una superficie limpia, de agradable tacto, resistente a todo lo que ocurre habitualmente en una cocina durante años de uso. Un material ultra sofisticado para una intensa vida cotidiana, capaz de crear espacios que ayudan a que la preparación de los alimentos se convierta, día tras día, en la agradable experiencia que precede al placer de compartir la comida con amigos o familia.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDekton-Countertop
    • Familia de productoDekton Ultracompact Surface
    • Grupo de productosCountertops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-06
    • Número de edición3
    • Altura (mm)1440
    • Ancho (mm)3200
    Información relacionada
    • Material principalPiedra natural conglomerada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Superficie
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_96
    • Descripción Uniclass 2015Worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCountertops