Publique sus productos
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop

    Lundhs Royal Countertop

    Traducido por Google,
    Con su combinación única de cristales grandes y color azul brillante, LUNDHS Royal no solo es una opción tentadora para la encimera de su cocina, sino que su diversidad y hermoso brillo también lo han convertido en el favorito en el revestimiento y la decoración exterior de numerosos puntos de referencia y edificios de gran altura alrededor. el mundo. CUALIDADES DE LA ENCIMERA Una superficie de trabajo hecha de LUNDHS Royal es resistente al calor, a los rayones, a las manchas y al agua, es fácil de limpiar y requiere un mantenimiento mínimo. LUNDHS Royal está disponible en dos acabados superficiales diferentes; * PULIDO; Una superficie pulida de alto brillo refleja la luz maravillosamente, reflejando el entorno y haciendo que los cristales azules brillen. * SEDA/CUERO; Una superficie de seda tiene un elegante acabado mate y ligeramente estructurado. Esto proporciona un aspecto más suave y sutil que un acabado de alto brillo. Debajo de la textura, los cristales aún captan la luz y brillan suavemente.

    Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

    Especificaciones
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2730 kg/m3 .
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLundhs_Royal_Countertop
    • Familia de productoCounterop material
    • Grupo de productos kitchen, bathroom, reception
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-04
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioPiedra
    • Diseñado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCountertops
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Título OmniClass Residential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica