Publique sus productos
Dekton Aura
Dekton Aura
Dekton Aura
Dekton Aura
Dekton Aura
    Cosentino
    Archivados

    Dekton Aura

    Dekton cuenta con una serie de propiedades que lo convierten en una opción única para aplicaciones interiores pero, además, gracias a su resistencia a los rayos del sol, es perfecto para superficies en exterior, convirtiéndole en el material versátil por excelencia.

    Haciendo honor a los mármoles Calacatta y Carrara, la personalidad de Aura habla por sí sola. Sobre su fondo blanco se dibujan las vetas que evocan las líneas de estas piedras naturales.

    Disponible en espesores 4, 8, 12 y 20 mm en formato estándar.

    Especificaciones
    • Dekton se presenta en tablas de diferentes espesores para poder adaptarse a tu diseño para conseguir el efecto deseado. También se presenta en tablas de gran formato que llevan las posibilidades de diseño a niveles hasta ahora desconocidos. Altamente resistente a los rayos UV. Dekton presenta alta resistencia a los rayos ultravioleta (UV) y estabilidad en su color, que no se degrada con el tiempo, lo que le hace perfecto tanto para interiores como para exteriores. Altamente resistente al rayado. Dekton es una superficie con alta resistencia al rayado. No se raya con los utensilios de uso doméstico. No obstante, recomendamos el uso de tablas de corte para así proteger los utensilios domésticos. Resistencia a las manchas Debido a su baja porosidad, la nueva superficie Dekton, es una superficie altamente resistente , tanto a las manchas ocasionales en el uso doméstico como a los agentes químicos. Incluso las manchas más difíciles como las de vino, café, tinta y óxido se pueden limpiar fácilmente. Alta resistencia al fuego y al calor. Dekton presenta una muy buena resistencia a las altas temperaturas sin que se vea afectada su estética ni su propiedades. Los utensilios calientes, electrodomésticos, ollas y sartenes, se pueden colocar directamente sobre la superficie sin peligro ni daño alguno. Resistencia a la abrasión. Dekton® es incluso más resistente a la abrasión que el granito, lo cual lo convierte en la superficie ideal para aplicaciones comerciales y áreas de alto tránsito como solerías y fachadas. Mientras que otras superficies muestran desgaste con el paso del tiempo, el acabado de Dekton perdurará durante toda la vida del producto y no necesitará ser reemplazado o retocado en ningún momento. Resistencia al hielo y deshielo. El bajo coeficiente de expansión térmico de Dekton® hace que sea resistente al choque térmico, del paso del calor al frío extremo. Su resistencia natural al hielo y al deshielo hacen que sea un material perfecto incluso en los entornos más fríos y extremos.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDekton-Aura
    • Familia de productoDekton Ultracompact Surface
    • Grupo de productosNatural Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-29
    • Número de edición3
    • Altura (mm)1440
    • Ancho (mm)3200
    Información relacionada
    • Material principalPiedra natural conglomerada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015EF_30
    • Descripción Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniClass Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction