Publique sus productos
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
    Cosmic

    ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml

    Traducido por Google,
    Estás buscando un dosificador de jabón líquido de gran capacidad para no tener que rellenarlo continuamente, ¿verdad? Pues el dispensador de la colección Architect S+ de Cosmic es la solución a tus problemas. Tiene una capacidad de 400 ml, el doble que muchos dosificadores del mercado, por lo que cada vez que lo llenes al tope tendrás 700 pulsaciones hasta que tengas que reponer el jabón. Dispone de indicador de nivel de jabón frontal, se acciona mediante un botón inferior e incluye sistema antigoteo. Aparte de todas estas características, tiene otros muchos beneficios. Por un lado, destaca por su diseño de formas redondeadas, que nunca te cansará. Por otro, su acabado: un baño 3 Chrome, es decir, cromo trivalente, eco responsable y muy resistente. Este dispensador pertenece a la colección Architect S+, creada por Cosmic Studio con el objetivo de ofrecer una colección de máxima funcionalidad. Cosmic es una marca especializada en complementos y muebles de baño de diseño que destaca por su innovación y aplicación de nuevos materiales, así como por la búsqueda del bienestar del usuario del baño. Portaescobillas fabricado en latón o aleaciones similares y acero inoxidable en acabado cromo trivalente. El cristal interior es de plástico. Producto con 10 años de garantía. Para la limpieza utilice agua jabonosa, enjuague con abundante agua y finalmente seque con un paño suave o gamuza. Nunca utilice productos fuertes que contengan ácidos, lejía o que sean abrasivos.
    Especificaciones
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificaciones técnicas
    • Referencia235xx03
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de productosDispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioPlastico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers