Publique sus productos
BASIC mirror 100 cm
Cosmic

BASIC mirror 100 cm

Traducido por Google,
Si eres amante de los espejos sin marco, de líneas puras, la colección Basic de Cosmic es tu mejor opción. Es un espejo rectangular sin marco, con contorno biselado, que quedará ideal en la pared de tu baño o en cualquier otra estancia de tu hogar. De 100 cm de diámetro, lo tienes disponible en otras medidas y formas. Después de ciertas medidas, se recomienda la instalación de la placa antivaho, que se vende por separado. Este espejo pertenece a la colección Basic, una propuesta diseñada por Cosmic Studio con el fin de ofrecer al mercado espejos que se puedan adaptar a cualquier tipo de ambiente. Cosmic es una marca especializada en complementos y mobiliario para el baño de diseño, que es un referente en el sector por su innovación tanto en la aplicación de nuevos materiales, importados de otros sectores, como en la introducción de nuevas formas y diseños. Espejo con 10 años de garantía. Para la limpieza utilizar agua jabonosa, aclarar con abundante agua y finalmente secar con un paño suave o gamuza. Nunca utilice productos fuertes, que contengan ácidos, lejía o sean abrasivos.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2818143
  • Familia de productoBasic
  • Grupo de productosMirror
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio espejo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors