Publique sus productos
ARCHITECT S+ hanger
ARCHITECT S+ hanger
ARCHITECT S+ hanger
ARCHITECT S+ hanger
    Cosmic

    ARCHITECT S+ hanger

    Traducido por Google,
    Dos prácticos colgadores pensados para colgar en el cristal de la mampara y tener a mano la esponja, el cepillo o la toalla. Es un conjunto práctico que no requiere ningún tipo de instalación. Además, su acabado en 3 Chrome, es decir, en cromo trivalente, lo convierte en un producto eco-responsable y muy resistente. Estas perchas pertenecen a la colección Architect S+, creada por Cosmic Studio con el objetivo de ofrecer una colección de máxima funcionalidad. Cosmic es una marca especializada en complementos y muebles de baño de diseño que destaca por su innovación y aplicación de nuevos materiales, así como por la búsqueda del bienestar del usuario del baño. Perchas fabricadas en acero inoxidable en acabado cromo trivalente. Producto con 10 años de garantía. Para la limpieza utilice agua jabonosa, enjuague con abundante agua y finalmente seque con un paño suave o gamuza. Nunca utilice productos fuertes que contengan ácidos, lejía o que sean abrasivos.
    Especificaciones
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificaciones técnicas
    • Referencia235xx23
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de productosHanger
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniClass Robe Hooks