Una buena forma de ganar espacio de almacenaje para tus toallas es instalar un toallero (55 cm) como este. Es un accesorio que te permite tener varias toallas dobladas y otra colgada después de su uso para secar. Está acabado en 3 Chrome, es decir, cromo trivalente, lo que lo convierte en un producto ecológico y muy resistente. También tienes el mismo modelo con negro suave, un negro extra mate. Además, una vez instalada quedará completamente fijada a la pared ya que incluye un sistema de fijación ultrarresistente que ha sido desarrollado por Cosmic para garantizar su total sujeción. Este toallero doble pertenece a la colección Architect S+, creada por Cosmic Studio con el objetivo de ofrecer una colección de máxima funcionalidad. Cosmic es una marca especializada en complementos y muebles de baño de diseño que destaca por su innovación y aplicación de nuevos materiales, así como por la búsqueda del bienestar del usuario del baño. Este toallero doble está fabricado en latón o aleaciones similares en acabado cromo trivalente. Producto con 10 años de garantía. Para la limpieza utilice agua jabonosa, enjuague con abundante agua y finalmente seque con un paño suave o gamuza. Nunca utilice productos fuertes que contengan ácidos, lejía o que sean abrasivos.