Publique sus productos
ARCHITECT S+ tissue box
ARCHITECT S+ tissue box
ARCHITECT S+ tissue box
ARCHITECT S+ tissue box
    Cosmic

    ARCHITECT S+ tissue box

    Traducido por Google,
    Caja de kleenex para colgar en la pared. En lugar de tenerlo sobre la encimera y ocupar espacio, Cosmic te propone instalarlo en la pared. Está acabado en 3 Chrome, es decir, cromo trivalente, lo que lo convierte en un producto ecológico y muy resistente. También tienes el mismo modelo con negro suave, un negro extra mate. Además, una vez instalada quedará completamente fijada a la pared ya que incluye un sistema de fijación ultrarresistente que ha sido desarrollado por Cosmic para garantizar su total sujeción. Este espejo de aumento pertenece a la colección Architect S+, creada por Cosmic Studio con el objetivo de ofrecer una colección de máxima funcionalidad. Cosmic es una marca especializada en complementos y muebles de baño de diseño que destaca por su innovación y aplicación de nuevos materiales, así como por la búsqueda del bienestar del usuario del baño. Este espejo de aumento está fabricado en latón o aleaciones similares en acabado cromo trivalente. Producto con 10 años de garantía. Para la limpieza utilice agua jabonosa, enjuague con abundante agua y finalmente seque con un paño suave o gamuza. Nunca use productos fuertes que contengan ácidos, lejía o que sean abrasivos.
    Especificaciones
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificaciones técnicas
    • Referencia235xx28
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de productosTissue box
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniClass Bathroom Tissue Dispensers