Publique sus productos
ARCHITECT S+ shelf
ARCHITECT S+ shelf
ARCHITECT S+ shelf
ARCHITECT S+ shelf
    Cosmic

    ARCHITECT S+ shelf

    Traducido por Google,
    Balda de 40 cm pensada para colocar en la zona de ducha o bañera. Su diseño incluye una brida para asegurar la estabilidad de los contenedores. Contiene un sistema de fijación ultra resistente que ha sido desarrollado por Cosmic para garantizar su total sujeción. Además, su acabado en 3 Chrome, es decir, en cromo trivalente, lo convierte en un producto eco-responsable y muy resistente. Esta estantería pertenece a la colección Architect S+, creada por Cosmic Studio con el objetivo de ofrecer una colección de máxima funcionalidad. Cosmic es una marca especializada en complementos y muebles de baño de diseño que destaca por su innovación y aplicación de nuevos materiales, así como por la búsqueda del bienestar del usuario del baño. Estantes fabricados en acero inoxidable en acabado cromo trivalente. Producto con 10 años de garantía. Para la limpieza utilice agua jabonosa, enjuague con abundante agua y finalmente seque con un paño suave o gamuza. Nunca use productos fuertes que contengan ácidos, lejía o que sean abrasivos.
    Especificaciones
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificaciones técnicas
    • Referencia235xx44
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de productosShelf
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties