Publique sus productos
ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper
ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper
ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper
ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper
ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper
    Cosmic

    ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper

    Traducido por Google,
    Dos en uno: una jabonera de ducha con limpiacristales incluido en su base. Un accesorio muy útil ya que el limpiafondos queda oculto, totalmente empotrado en la base de la balda. Siempre está lista para su uso, para poder retirar cómodamente los restos de agua que quedan en la mampara justo después de la ducha. La jabonera es extraíble, lo que facilita la limpieza. El estante está hecho de aluminio anodizado, un material muy resistente a la humedad. Su acabado en 3 Chrome, es decir, en cromo trivalente, lo convierte en un producto ecológico y muy resistente. Si eres más negra, también tienes el mismo accesorio en acabado Soft Black, un negro extra mate. Esta jabonera con limpiapantallas pertenece a la colección Architect S+, creada por Cosmic Studio con el objetivo de ofrecer una colección de máxima funcionalidad. Cosmic es una marca especializada en complementos y muebles de baño de diseño que destaca por su innovación y aplicación de nuevos materiales, así como por la búsqueda del bienestar del usuario del baño. Esta jabonera fabricada en aluminio, acero inoxidable, latón o aleaciones similares en acabado cromo trivalente y plástico. Producto con 10 años de garantía. Para la limpieza utilice agua jabonosa, enjuague con abundante agua y finalmente seque con un paño suave o gamuza. Nunca utilice productos fuertes que contengan ácidos, lejía o que sean abrasivos.
    Especificaciones
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificaciones técnicas
    • Referencia235xx48
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de productosSoap dish
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-31 25 29 11
    • Título OmniClass Hand Soap Holders