Publique sus productos
ARCHITECT S+ paper holder without cover
ARCHITECT S+ paper holder without cover
ARCHITECT S+ paper holder without cover
ARCHITECT S+ paper holder without cover
    Cosmic

    ARCHITECT S+ paper holder without cover

    Traducido por Google,
    Portarrollos para instalar en la pared de tu baño. Al no tener una cubierta, es más fácil reemplazar el rollo de papel. Está acabado en 3 Chrome, es decir, cromo trivalente, lo que lo convierte en un producto ecológico y muy resistente. También tienes el mismo modelo con negro suave, un negro extra mate. Este portapapeles pertenece a la colección Architect S+, creada por Cosmic Studio con el objetivo de ofrecer una colección de máxima funcionalidad. Cosmic es una marca especializada en complementos y muebles de baño de diseño que destaca por su innovación y aplicación de nuevos materiales, así como por la búsqueda del bienestar del usuario del baño. Este portarrollos está fabricado en latón o aleaciones similares en un acabado cromado trivalente. Producto con 10 años de garantía. Para la limpieza utilice agua jabonosa, enjuague con abundante agua y finalmente seque con un paño suave o gamuza. Nunca use productos fuertes que contengan ácidos, lejía o que sean abrasivos.
    Especificaciones
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificaciones técnicas
    • Referencia235xx58
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de productosPaper holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers