Publique sus productos
ARCHITECT S+ 59 cm double towel rack
ARCHITECT S+ 59 cm double towel rack
ARCHITECT S+ 59 cm double towel rack
ARCHITECT S+ 59 cm double towel rack
    Cosmic

    ARCHITECT S+ 59 cm double towel rack

    Traducido por Google,
    Barra toallero doble (45 cm). Un complemento muy práctico y funcional ya que permite colgar más de una toalla. Si necesitas más capacidad también está disponible en 60 cm. Está acabado en 3 Chrome, es decir, cromo trivalente, lo que lo convierte en un producto ecológico y muy resistente. También tienes el mismo modelo con negro suave, un negro extra mate. Este toallero doble pertenece a la colección Architect S+, creada por Cosmic Studio con el objetivo de ofrecer una colección de máxima funcionalidad. Cosmic es una marca especializada en complementos y muebles de baño de diseño que destaca por su innovación y aplicación de nuevos materiales, así como por la búsqueda del bienestar del usuario del baño. Este toallero doble está fabricado en latón o aleaciones similares en acabado cromo trivalente. Producto con 10 años de garantía. Para la limpieza utilice agua jabonosa, enjuague con abundante agua y finalmente seque con un paño suave o gamuza. Nunca use productos fuertes que contengan ácidos, lejía o que sean abrasivos.
    Especificaciones
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificaciones técnicas
    • Referencia235xx60
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de productosTowel rack
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties