Publique sus productos
BLACK AND WHITE 4x12,5x4cm paper holder without cover
BLACK AND WHITE 4x12,5x4cm paper holder without cover
BLACK AND WHITE 4x12,5x4cm paper holder without cover
BLACK AND WHITE 4x12,5x4cm paper holder without cover
    Cosmic

    BLACK AND WHITE 4x12,5x4cm paper holder without cover

    Traducido por Google,
    Portarrollos sin tapa (4x12,5x4 CM) Colores y acabados: Negro brillo, blanco brillo, negro mate, blanco mate
    Especificaciones
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    Especificaciones técnicas
    • Referencia238xx58
    • Familia de productoBLACK AND WHITE
    • Grupo de productosACCESSORIES / ROLL HOLDER
    • Día de publicación2020-10-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)125
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)0.42
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings