Publique sus productos
PROJECT Vertical Paper Holder
Cosmic

PROJECT Vertical Paper Holder

Traducido por Google,
Portarrollos vertical (7,5x11x18,5 cm)
Especificaciones técnicas
  • Referencia2510196
  • Familia de productoPROJECT
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)185
  • Ancho (mm)75
  • Profundidad (mm)110
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEspaña
  • Peso Neto (kg)0.27
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings