Publique sus productos
BLACK AND WHITE Soap dispenser
BLACK AND WHITE Soap dispenser
BLACK AND WHITE Soap dispenser
BLACK AND WHITE Soap dispenser
    Cosmic

    BLACK AND WHITE Soap dispenser

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón (6,2x8,7x16,5 CM) (250ml) Colores y acabados: Negro brillo, blanco brillo, negro mate, blanco mate
    Especificaciones
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    Especificaciones técnicas
    • Referencia251xx05
    • Familia de productoBLACK AND WHITE
    • Grupo de productosACCESSORIES / SOAP DISPENSER
    • Día de publicación2020-10-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)165
    • Ancho (mm)62
    • Profundidad (mm)87
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)0.54
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings