Publique sus productos
PROJECT Basket
Cosmic

PROJECT Basket

Traducido por Google,
Cesta (30x12x4 cm)
Especificaciones
  • 51 - White

    61 - Black

Especificaciones técnicas
  • Referencia251xx49
  • Familia de productoPROJECT
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)120
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEspaña
  • Peso Neto (kg)0.99
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showering
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 17 11
  • Título OmniClass Shower Compartments
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings