Publique sus productos
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
    Cosmic

    MOD 200,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Mueble de 200 cm con fregadero de dos senos incluido. Tiene unas prestaciones inmejorables ya que los cajones cuentan con separadores internos para una mejor organización. También tienen asa integrada y se extraen por completo permitiendo un uso más cómodo. Los frentes de los muebles están libres de tiradores gracias al sistema de apertura Touch Latch Senso ® (Push-Open). De esta forma abrirás y cerrarás los cajones fácilmente, con un solo toque y de forma amortiguada gracias al cierre oculto soft & self close. guías de extracción total. El mueble es espacioso, con una profundidad de 55 cm y una altura de 50 cm. Acabado en PVC blanco mate, también lo tienes en Mocca y Nogal Americano. Mod es una colección creada por Cosmic Studio para los amantes de la comodidad en el baño ya que el mueble tiene una gran capacidad interior. Cosmic es una marca especializada en accesorios y muebles de baño de diseño. Innovación y experiencia avalan a esta firma europea. El mueble está fabricado en PVC en acabado blanco mate y el fregadero en Solid Surface blanco brillo. Para la limpieza utilice agua jabonosa, enjuague con abundante agua y finalmente seque con un paño suave o gamuza. Nunca use productos fuertes que contengan ácidos, lejía o sellos abrasivos.
    Especificaciones
    • 129- PVC matte white 200- Mocca PVC 201- PVC american walnut
    Especificaciones técnicas
    • Referencia748163805xxx
    • Familia de productoMod
    • Grupo de productosWashbasin unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioNatural resin
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks