Publique sus productos
MOD 160,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 160,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 160,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 160,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 160,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 160,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 160,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 160,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 160,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
MOD 160,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin
    Cosmic

    MOD 160,5 cm 4-drawers cabinet with glossy double sinked washbasin

    Traducido por Google,
    Mueble de 160 cm con fregadero de dos senos incluido. Tiene unas prestaciones inmejorables ya que los cajones cuentan con separadores internos para una mejor organización. También tienen asa integrada y se extraen por completo permitiendo un uso más cómodo. Los frentes de los muebles están libres de tiradores gracias al sistema de apertura Touch Latch Senso ® (Push-Open). De esta forma abrirás y cerrarás los cajones fácilmente, con un solo toque y de forma amortiguada gracias a las guías ocultas de extracción total soft & self close. El mueble es espacioso, con una profundidad de 55 cm y una altura de 50 cm. Acabado en PVC blanco mate, también lo tienes en Mocca y Nogal Americano. Mod es una colección creada por Cosmic Studio para los amantes de la comodidad en el baño ya que el mueble tiene una gran capacidad interior. El mueble es espacioso, con una profundidad de 55 cm y una altura de 50 cm. Acabado en PVC blanco mate, también lo tienes en Mocca y Nogal Americano. Mod es una colección creada por Cosmic Studio para los amantes de la comodidad en el baño ya que el mueble tiene una gran capacidad interior.
    Especificaciones
    • 129- PVC matte white 200- Mocca PVC 201- PVC american walnut
    Especificaciones técnicas
    • Referencia748163005xxx
    • Familia de productoMod
    • Grupo de productosWashbasin unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioNatural resin
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks